Ikhtisar
Digunakan untuk aplikasi pembongkaran dan pembangunan.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 6
| Bobot Kerja - Dengan Alat | 190.3 lb 86.3 kg |
| Kelas Energi | 147.5 ft·lbf 200 J |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 1-2 Ton Mini Excavator 1-2 Ton |
| Diameter Poros Alat | 1.6 in 40 mm |
| Frekuensi Benturan | 800-1400 bpm 800-1400 bpm |
| Tekanan Pengoperasian Minimum | 1276 psi 8798 kPa |
| Bobot Minimum Carrier | 2420.7 lb 1098 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 15-25 lpm (4-6,6 gpm) 15-25 lpm (4-6,6 gpm) |
| Lebar Keseluruhan | 11.8 in 300 mm |
| Panjang Keseluruhan | 13.4 in 340 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 38.5 in 977 mm |
| Ketinggian - Tanpa Alat | 28.6 in 727 mm |
| Tingkat Kebisingan | 118 dB 118 dB |
| Ukuran Bracket Pemasangan | Kecil-Sedang Kecil-Sedang |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Isi Kotak Alat Hammer B1s
Kit Perawatan Hammer B1s
Peralatan yang Tercakup untuk B1s