B8

B8 Hammer

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja - Dengan Alat
771 lb
349.7 kg
Kelas Energi
848.2 ft·lbf
1150 J
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 6-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444
Mini Excavator 6-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Aplikasi

Aplikasi

Hammer Cat® B sesuai untuk digunakan di berbagai aplikasi pembangunan dan penghancuran ringan - seperti pekerjaan memecah jalur masuk dan trotoar beton, aspal, jalan, bangunan, penyiapan lahan, dan pelanskapan, dan memecah tanah beku untuk perbaikan sarana.
Saluran Hidraulik yang Ergonomis

Saluran Hidraulik yang Ergonomis

Saluran hidraulik dengan letak yang ergonomis dirancang untuk mengoptimalkan kemudahan servis, sehingga mudah diakses dan tidak memerlukan peralatan khusus. Posisi rumah diatur untuk melindungi dari gaya dorong dan kotoran selama benturan namun memungkinkan untuk akses kunci pas. Tekanan kepala belakang dan saluran hidraulik dapat diperiksa dan diisi saat pemecah dipasang pada alat berat, memungkinkan pemantauan kondisi pemecah dengan cepat.
Desain Berbahan Bakar Gas

Desain Berbahan Bakar Gas

Desain berbahan bakar gas memberikan produksi tinggi yang konsisten seiring waktu, menjadikan alat pemecah yang andal di berbagai aplikasi seperti pembuatan parit ringan, beton, dan aspal.
Tipe Flat Top/Pemasangan Atas

Tipe Flat Top/Pemasangan Atas

Tipe flat top/pemasangan atas memberikan area kerja dan jarak pandang yang lebih leluasa bagi operator dengan petunjuk dan pola lubang yang umum untuk keserbagunaan yang optimum. Tipe pemasangan atas meningkatkan daya bentur dengan menjaga gaya breaker dan gaya stick sejalan. Bracket pemasangan atas akan mentransfer kembali sedikit tegangan lentuk dan rekoil ke bagian ujung stick, sehingga mengurangi benturan pada struktur alat berat. Perlengkapan tambahan untuk bracket pemasangan tersedia untuk mengakomodasi preferensi pin-on atau coupler.
Bracket Pemasangan Skid Steer Loader dengan Desain Baru

Bracket Pemasangan Skid Steer Loader dengan Desain Baru

Bracket pemasangan skid steer loader dengan desain baru dilengkapi perutean selang dan jalur masuk/keluar yang lebih baik dengan pijakan baru yang dibautkan dan pijakan tengah yang diperbarui. Bracket kompatibel dengan Hammer Model H, Hammer Seri E, dan Vibratory Plate Compactor CVP16 dan CVP40.
Bushing Slip Fit

Bushing Slip Fit

Bushings slip fit dapat diganti di lapangan dan mudah dalam perawatan berkat satu pin pengunci, memperpanjang umur keausan, dan mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian. Bushing atas berputar 360°, bushing bawah memiliki dua posisi dan dapat diputar 90°.

Spesifikasi Produk untuk B8

Bobot Kerja - Dengan Alat 771 lb 349.7 kg
Kelas Energi 848.2 ft·lbf 1150 J
Kelas Alat Berat Mini Excavator 6-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444 Mini Excavator 6-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444
Diameter Poros Alat 3 in 75 mm
Frekuensi Benturan 400-800 bpm 400-800 bpm
Tekanan Pengoperasian Minimum 1704.1 psi 11749 kPa
Bobot Minimum Carrier 13999.3 lb 6350 kg
Aliran Hidraulik Optimal 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm)
Lebar Keseluruhan 12.4 in 316 mm
Panjang Keseluruhan 17.3 in 440 mm
Tinggi Keseluruhan 55.6 in 1413 mm
Ketinggian - Tanpa Alat 39.6 in 1005 mm
Tingkat Kebisingan 133 dB 133 dB
Ukuran Bracket Pemasangan Besar Besar

Lihat bagaimana B8 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Isi Kotak Alat Hammer B8

Kit Perawatan Hammer B8

Peralatan yang Tercakup untuk B8

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Isi Kotak Alat Hammer B8
Kit Perawatan Hammer B8
Peralatan yang Tercakup untuk B8

360 View