Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas)
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas)
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja
Perawatan hammer dari permukaan tanah
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja
Foto (8)
Video (1)

H120 GC Hammer GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Blow per Menit
350-550
350-550
Bobot Kerja Minimum
4418 lb
2004 kg
Aliran Tetapan Minimum
32 gpm
120 L/min

Sekilas Fitur

KINERJA TINGGI

KINERJA TINGGI

        
  • Diameter alat hammer yang besar memiliki daya impak tinggi untuk membantu pekerjaan memecah batuan keras dan beton di lokasi kerja.
  •     
  • Hammer Cat GC didesain dengan daya impak tinggi dan frekuensi impak cepat untuk membantu memecah material keras dengan cepat guna meningkatkan efisiensi dan produksi.
  •     
  • Hammer Cat GC sepenuhnya diuji dan divalidasi dengan alat berat yang sesuai untuk menghasilkan kinerja dan kompatibilitas yang lebih baik.
MUDAH DALAM PERAWATAN

MUDAH DALAM PERAWATAN

        
  • Bushing bawah slip-fit yang dapat berputar 90 derajat mudah diganti di lapangan, membantu mengurangi waktu servis dan masa pakai yang lama.
  •     
  • Akses yang cepat dan mudah ke area perawatan membantu menyederhanakan perawatan hammer.
  •     
  • Pemeriksaan alat harian dan titik gemuk pelumas dapat diakses dari permukaan tanah dengan hammer tetap terpasang pada alat berat.
  •     
  • Perangkat keras sambungan yang diperkuat dan proses pengencangan baut yang mudah membantu menciptakan sambungan yang kuat dan tahan lama serta memperpanjang umur hammer.
KEANDALAN DAN DAYA TAHAN

KEANDALAN DAN DAYA TAHAN

        
  • Hammer Cat H120 GC mampu menahan getaran tinggi dengan bantuan adaptor getaran tinggi standar.
  •     
  • Sel daya dibuat dengan baja campuran kualitas tinggi dan perlakuan panas dua tahap untuk membantu meningkatkan daya tahan dan menurunkan biaya servis.
  •     
  • Komponen hidraulik dilindungi dari kerusakan di dalam rumah, membantu mengurangi waktu henti di lokasi kerja.
  •     
  • Kit jajaran hammer Cat dengan perutean oli balik independen membantu mencegah kontaminasi dari sistem hidraulik utama.

Spesifikasi Produk untuk H120 GC

Blow per Menit 350-550 350-550
Bobot Kerja Minimum 4418 lb 2004 kg
Aliran Tetapan Minimum 32 gpm 120 L/min
Aliran Tetapan Maksimum 48 gpm 180 L/min
Tekanan Pengoperasian Minimum 2277 psi 15700 kPa
Tekanan Pengoperasian Maksimum 2567 psi 17700 kPa
Diameter Poros Alat 5.5 in 140 mm
Bobot Minimum Carrier 39683 lb 18 t
Bobot Maksimum Carrier 66140 lb 30 t

Lihat bagaimana H120 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk H120 GC

Lihat Penawaran Lainnya