Pemasangan Samping B6

Hammer Pemasangan Samping B6

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja - Dengan Alat
562.2 lb
255 kg
Kelas Energi
501.5 ft·lbf
680 J
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 5-6 Ton
Mini Excavator 5-6 Ton

Ikhtisar

Digunakan untuk aplikasi pembongkaran dan pembangunan.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Aplikasi

Aplikasi

Hammer Cat® B sesuai untuk digunakan di berbagai aplikasi pembangunan dan penghancuran ringan - seperti pekerjaan memecah jalur masuk dan trotoar beton, aspal, jalan, bangunan, penyiapan lahan, dan pelanskapan, dan memecah tanah beku untuk perbaikan sarana.
Saluran Hidraulik yang Ergonomis

Saluran Hidraulik yang Ergonomis

Saluran hidraulik dengan letak yang ergonomis dirancang untuk mengoptimalkan kemudahan servis, sehingga mudah diakses dan tidak memerlukan peralatan khusus. Posisi rumah diatur untuk melindungi dari gaya dorong dan kotoran selama benturan namun memungkinkan untuk akses kunci pas. Tekanan kepala belakang dan saluran hidraulik dapat diperiksa dan diisi saat pemecah dipasang pada alat berat, memungkinkan pemantauan kondisi pemecah dengan cepat.
Desain Berbahan Bakar Gas

Desain Berbahan Bakar Gas

Desain berbahan bakar gas memberikan produksi tinggi yang konsisten seiring waktu, menjadikan alat pemecah yang andal di berbagai aplikasi seperti pembuatan parit ringan, beton, dan aspal.
Tipe Pin On/Pemasangan Samping

Tipe Pin On/Pemasangan Samping

Hammer tipe Pin On/Pemasangan Samping lebih fleksibel dan sesuai untuk pekerjaan perombakan jalan atau bangunan. Jumlah sambungan berbaut yang berkurang juga memberikan rangka yang lebih kokoh yang meningkatkan masa pakai hammer.
Bushing Slip Fit

Bushing Slip Fit

Bushings slip fit dapat diganti di lapangan dan mudah dalam perawatan berkat satu pin pengunci, memperpanjang umur keausan, dan mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian. Bushing atas berputar 360°, bushing bawah memiliki dua posisi dan dapat diputar 90°.
Tercakup dengan Setiap Hammer Seri B

Tercakup dengan Setiap Hammer Seri B

Setiap Hammer Seri B dilengkapi dengan:
  • Kit Alat dengan Kotak Penyimpanan
  • 2 Alat (Chisel 1 x Konis dan 1 x Melintang)
  • Kit Perawatan

Spesifikasi Produk untuk Pemasangan Samping B6

Bobot Kerja - Dengan Alat 562.2 lb 255 kg
Kelas Energi 501.5 ft·lbf 680 J
Kelas Alat Berat Mini Excavator 5-6 Ton Mini Excavator 5-6 Ton
Diameter Poros Alat 2.7 in 68 mm
Frekuensi Benturan 500-900 bpm 500-900 bpm
Tekanan Pengoperasian Minimum 1775 psi 12238 kPa
Bobot Minimum Carrier 8000.6 lb 3629 kg
Aliran Hidraulik Optimal 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm)
Lebar Keseluruhan 14 in 355 mm
Panjang Keseluruhan 26.4 in 671 mm
Tinggi Keseluruhan 53.3 in 1353 mm
Ketinggian - Tanpa Alat 36.5 in 926 mm
Tingkat Kebisingan 128 dB 128 dB
Ukuran Bracket Pemasangan Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana Pemasangan Samping B6 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Item yang Tercakup di Hammer Pemasangan Samping B6.

Kit perawatan Hammer Pemasangan Samping B6

Tampak dekat pemasangan Hammer Pemasangan Samping B6.

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Item yang Tercakup di Hammer Pemasangan Samping B6.
Kit perawatan Hammer Pemasangan Samping B6
Tampak dekat pemasangan Hammer Pemasangan Samping B6.

360 View