| Diameter Poros Alat | 2.7 in 68 mm |
| Panjang Keseluruhan | 21.4 in 543 mm |
| Bobot | 91.5 lb 41.5 kg |
| Kompatibilitas | Hammer B6 Hammer B6 |
Alat Pelat Pemadatan B6
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Diameter Poros Alat
- 2.7 in
- 68 mm
- Panjang Keseluruhan
- 21.4 in
- 543 mm
- Bobot
- 91.5 lb
- 41.5 kg
Spesifikasi Produk untuk Pelat Pemadatan B6
Lihat bagaimana Pelat Pemadatan B6 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Aksesori Hammer
Pelat Pemadatan B6
Dipilih
- Diameter Poros Alat
- 2.7 in
- 68 mm
- Panjang Keseluruhan
- 21.4 in
- 543 mm
- Bobot
- 91.5 lb
- 41.5 kg
Aksesori Hammer
Blunt B6
- Diameter Poros Alat
- 2.7 in
- 68 mm
- Panjang Keseluruhan
- 27.6 in
- 702 mm
- Bobot
- 41.9 lb
- 19 kg
Aksesori Hammer
Kerucut B6
- Diameter Poros Alat
- 2.7 in
- 68 mm
- Panjang Keseluruhan
- 27.6 in
- 702 mm
- Bobot
- 37.5 lb
- 17 kg
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan