B9 Cone

Alat B9 Cone

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
3.3 in
85 mm
Panjang Keseluruhan
29.3 in
745 mm
Berat
61.7 lb
28 kg

Ikhtisar

Alat Hammer digunakan untuk memecahkan berbagai material.

Spesifikasi Produk untuk B9 Cone

Diameter Poros Alat 3.3 in 85 mm
Panjang Keseluruhan 29.3 in 745 mm
Berat 61.7 lb 28 kg
Kompatibilitas Hammer B9 Hammer B9

Lihat bagaimana B9 Cone dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk B9 Cone

Lihat Penawaran Lainnya