Kerucut H55

Alat Kerucut H55

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
2.3 in
58 mm
Panjang Keseluruhan
21.7 in
550 mm
Bobot
22 lb
10 kg

Ikhtisar

Alat Hammer digunakan untuk memecahkan berbagai material.

Spesifikasi Produk untuk Kerucut H55

Diameter Poros Alat 2.3 in 58 mm
Panjang Keseluruhan 21.7 in 550 mm
Bobot 22 lb 10 kg
Kompatibilitas Hammer H55 Hammer H55

Lihat bagaimana Kerucut H55 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan