Blunt B6

Alat Blunt B6

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
2.7 in
68 mm
Panjang Keseluruhan
27.6 in
702 mm
Bobot
41.9 lb
19 kg

Ikhtisar

Alat Hammer digunakan untuk memecahkan berbagai material.

Spesifikasi Produk untuk Blunt B6

Diameter Poros Alat 2.7 in 68 mm
Panjang Keseluruhan 27.6 in 702 mm
Bobot 41.9 lb 19 kg
Kompatibilitas Hammer B6 Hammer B6

Lihat bagaimana Blunt B6 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan