Bracket Pemasangan 2 Ton - Pin On

Bracket Pemasangan 2 Ton - Pin On Bracket

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tipe Antarmuka
Pin-On
Pin-On
Bobot
75 lb
34 kg
Lebar Keseluruhan
11.8 in
300 mm

Spesifikasi Produk untuk Bracket Pemasangan 2 Ton - Pin On

Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On
Bobot 75 lb 34 kg
Lebar Keseluruhan 11.8 in 300 mm
Panjang Keseluruhan 13.4 in 340 mm
Tinggi Keseluruhan 10 in 254 mm
Diameter Pin 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in) 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in)
Ukuran Bracket Pemasangan Kecil-Sedang Kecil-Sedang

Lihat bagaimana Bracket Pemasangan 2 Ton - Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bracket Pemasangan 2 Ton - Pin On

Lihat Penawaran Lainnya