Parallel Spade H35

Parallel Spade H35 Alat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
1.6 in
40 mm
Panjang Keseluruhan
15 in
380 mm
Bobot
8.8 lb
4 kg

Spesifikasi Produk untuk Parallel Spade H35

Diameter Poros Alat 1.6 in 40 mm
Panjang Keseluruhan 15 in 380 mm
Bobot 8.8 lb 4 kg
Kompatibilitas Hammer H35 Hammer H35

Lihat bagaimana Parallel Spade H35 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan