Blunt B4

Blunt B4 Alat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
2.1 in
53 mm
Panjang Keseluruhan
22.8 in
580 mm
Bobot
22 lb
10 kg

Spesifikasi Produk untuk Blunt B4

Diameter Poros Alat 2.1 in 53 mm
Panjang Keseluruhan 22.8 in 580 mm
Bobot 22 lb 10 kg
Kompatibilitas Hammer B4 Hammer B4

Lihat bagaimana Blunt B4 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.