Blunt H80

Blunt H80 Alat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
3 in
75 mm
Panjang Keseluruhan
30.5 in
775 mm
Berat
57.3 lb
26 kg

Spesifikasi Produk untuk Blunt H80

Diameter Poros Alat 3 in 75 mm
Panjang Keseluruhan 30.5 in 775 mm
Berat 57.3 lb 26 kg
Kompatibilitas Hammer H80 Hammer H80

Lihat bagaimana Blunt H80 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.