Pelat Pemadatan H55

Alat Pelat Pemadatan H55

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
2.3 in
58 mm
Panjang Keseluruhan
16.9 in
430 mm
Bobot
81.6 lb
37 kg

Ikhtisar

Alat Hammer digunakan untuk memecahkan berbagai material.

Spesifikasi Produk untuk Pelat Pemadatan H55

Diameter Poros Alat 2.3 in 58 mm
Panjang Keseluruhan 16.9 in 430 mm
Bobot 81.6 lb 37 kg
Kompatibilitas Hammer H55 Hammer H55

Lihat bagaimana Pelat Pemadatan H55 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan