Foto Studio

Alat Parallel Spade B8

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
3 in
75 mm
Panjang Keseluruhan
28.3 in
718 mm
Berat
46.5 lb
21.1 kg

Ikhtisar

Alat Hammer digunakan untuk memecahkan berbagai material.

Spesifikasi Produk untuk Parallel Spade B8

Diameter Poros Alat 3 in 75 mm
Panjang Keseluruhan 28.3 in 718 mm
Berat 46.5 lb 21.1 kg
Kompatibilitas Hammer B8 Hammer B8

Lihat bagaimana Parallel Spade B8 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan