Cross Cut Chisel H35

Alat Cross Cut Chisel H35

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
1.6 in
40 mm
Panjang Keseluruhan
15.7 in
400 mm
Bobot
8.8 lb
4 kg

Spesifikasi Produk untuk Cross Cut Chisel H35

Diameter Poros Alat 1.6 in 40 mm
Panjang Keseluruhan 15.7 in 400 mm
Bobot 8.8 lb 4 kg
Kompatibilitas Hammer H35 Hammer H35

Lihat bagaimana Cross Cut Chisel H35 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Cross Cut Chisel H35

Lihat Penawaran Lainnya