Blunt H35

Alat Blunt H35

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
1.6 in
40 mm
Panjang Keseluruhan
15.7 in
400 mm
Bobot
8.8 lb
4 kg

Ikhtisar

Alat Hammer digunakan untuk memecahkan berbagai material.

Spesifikasi Produk untuk Blunt H35

Diameter Poros Alat 1.6 in 40 mm
Panjang Keseluruhan 15.7 in 400 mm
Bobot 8.8 lb 4 kg
Kompatibilitas Hammer H35 Hammer H35

Lihat bagaimana Blunt H35 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.