Transverse Spade B2

Alat Transverse Spade B2

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
1.8 in
45 mm
Panjang Keseluruhan
16.3 in
415 mm
Berat
11 lb
5 kg

Spesifikasi Produk untuk Transverse Spade B2

Diameter Poros Alat 1.8 in 45 mm
Panjang Keseluruhan 16.3 in 415 mm
Berat 11 lb 5 kg
Kompatibilitas Hammer B2 Hammer B2

Lihat bagaimana Transverse Spade B2 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Transverse Spade B2

Lihat Penawaran Lainnya