Ikhtisar
Digunakan untuk aplikasi pembongkaran dan pembangunan.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 6
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 1 Ton Mini Excavator 1 Ton |
| Diameter Poros Alat | 1.8 in 45 mm |
| Frekuensi Benturan | 700-1200 bpm 700-1200 bpm |
| Tekanan Pengoperasian Minimum | 1276.3 psi 8800 kPa |
| Bobot Minimum Carrier | 3300.3 lb 1497 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) |
| Lebar Keseluruhan | 8.5 in 217 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 42.4 in 1076 mm |
| Ketinggian - Tanpa Alat | 29.5 in 750 mm |
| Tingkat Kebisingan | 128 dB 128 dB |
| Ukuran Bracket Pemasangan | Pin-On Pin-On |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Item yang Tercakup di Hammer Pemasangan Samping B2.
Kit perawatan Hammer Pemasangan Samping B2