Ikhtisar
Digunakan untuk aplikasi pembongkaran dan pembangunan.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 7
| Bobot Kerja - Dengan Alat | 802.5 lb 364 kg |
| Kelas Energi | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| Kelas Alat Berat | Backhoe Loader 415-444 Backhoe Loader 415-444 |
| Diameter Poros Alat | 3 in 75 mm |
| Frekuensi Benturan | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Tekanan Pengoperasian Minimum | 1704.1 psi 11749 kPa |
| Bobot Minimum Carrier | 13227.7 lb 6000 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) |
| Lebar Keseluruhan | 15.2 in 385 mm |
| Panjang Keseluruhan | 27.5 in 698 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 59.6 in 1514 mm |
| Ketinggian - Tanpa Alat | 43.5 in 1106 mm |
| Tingkat Kebisingan | 133 dB 133 dB |
| Ukuran Bracket Pemasangan | Pin-On Pin-On |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan