H140 GC

Hammer GC H140 GC

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Blow per Menit
250 hingga 380
250 hingga 380
Bobot Kerja Minimum
7721 lb
3502 kg
Aliran Tetapan Minimum
53 gpm
200 L/min

Ikhtisar

Hammer Cat® GC didesain untuk memiliki daya tahan pada aplikasi pemecahan batuan dan penghancuran beton. Dengan hidraulik yang penuh tenaga dan akses cepat ke area perawatan, Hammer Cat GC membantu meningkatkan produktivitas keseluruhan dan mengurangi biaya perawatan. Hammer Cat GC adalah solusi serbaguna untuk berbagai aplikasi, termasuk pembangunan jalan, pembuatan parit, dan penghancuran.

Spesifikasi Produk untuk H140 GC

Blow per Menit 250 hingga 380 250 hingga 380
Bobot Kerja Minimum 7721 lb 3502 kg
Aliran Tetapan Minimum 53 gpm 200 L/min
Aliran Tetapan Maksimum 66 gpm 250 L/min
Tekanan Pengoperasian Minimum 2277 psi 15700 kPa
Tekanan Pengoperasian Maksimum 2698 psi 18600 kPa
Diameter Poros Alat 6.5 in 165 mm
Bobot Minimum Carrier 66138 lb 30 t
Bobot Maksimum Carrier 88184 lb 40 t

Lihat bagaimana H140 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Hammer Cat H140 GC (Dudukan atas)

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja

Perawatan hammer dari permukaan tanah

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) di excavator

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) dan operator

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang membuat parit

Hammer Cat H140 GC (Dudukan atas)
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja
Perawatan hammer dari permukaan tanah
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) di excavator
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) dan operator
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang membuat parit

Hammer Cat® GC | Fitur Utama dan Keunggulan

Hammer Cat® GC | Fitur Utama dan Keunggulan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk H140 GC

Lihat Penawaran Lainnya