Ikhtisar
Digunakan untuk aplikasi pembongkaran dan pembangunan.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 6
| Bobot Kerja - Dengan Alat | 1166.2 lb 529 kg |
| Kelas Energi | 958.8 ft·lbf 1300 J |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 7-10 Ton, Backhoe Loader 415-450 (tidak ada pergeseran samping) Mini Excavator 7-10 Ton, Backhoe Loader 415-450 (tidak ada pergeseran samping) |
| Diameter Poros Alat | 3.3 in 85 mm |
| Frekuensi Benturan | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Tekanan Pengoperasian Minimum | 1846 psi 12728 kPa |
| Bobot Minimum Carrier | 18150.6 lb 8233 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm) 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm) |
| Lebar Keseluruhan | 15.7 in 400 mm |
| Panjang Keseluruhan | 20.9 in 530 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 69 in 1753 mm |
| Ketinggian - Tanpa Alat | 51.1 in 1298 mm |
| Tingkat Kebisingan | 135 dB 135 dB |
| Ukuran Bracket Pemasangan | Ekstra Besar Ekstra Besar |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Isi Kotak Alat Hammer B9
Kit Perawatan Hammer B9
Peralatan yang Tercakup untuk B9