Ikhtisar
Digunakan untuk aplikasi pembongkaran dan pembangunan.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 8
| Bobot Kerja - Dengan Alat | 571 lb 259 kg |
| Kelas Energi | 501.5 ft·lbf 680 J |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 4-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444 Mini Excavator 4-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444 |
| Diameter Poros Alat | 2.7 in 68 mm |
| Frekuensi Benturan | 500-900 bpm 500-900 bpm |
| Tekanan Pengoperasian Minimum | 1775 psi 12238 kPa |
| Bobot Minimum Carrier | 8000.6 lb 3629 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) |
| Lebar Keseluruhan | 12.4 in 316 mm |
| Panjang Keseluruhan | 17.3 in 440 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 54.1 in 1375 mm |
| Ketinggian - Tanpa Alat | 37.3 in 948 mm |
| Tingkat Kebisingan | 128 dB 128 dB |
| Ukuran Bracket Pemasangan | Besar Besar |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Isi Kotak Alat Hammer B6
Kit Perawatan Hammer B6
Peralatan yang Tercakup untuk B6