Bracket Pemasangan 1/4 yd - Pengunci Pin

Bracket Pemasangan 1/4 yd - Pengunci Pin Bracket

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tipe Antarmuka
Pengunci Pin
Pengunci Pin
Bobot
134.5 lb
61 kg
Lebar Keseluruhan
13.4 in
340 mm

Spesifikasi Produk untuk Bracket Pemasangan 1/4 yd - Pengunci Pin

Tipe Antarmuka Pengunci Pin Pengunci Pin
Bobot 134.5 lb 61 kg
Lebar Keseluruhan 13.4 in 340 mm
Panjang Keseluruhan 19.9 in 506 mm
Tinggi Keseluruhan 11 in 279 mm
Ukuran Bracket Pemasangan Medium Medium

Lihat bagaimana Bracket Pemasangan 1/4 yd - Pengunci Pin dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.