Ikhtisar
Bracket pemasangan mengadaptasi attachment agar dapat dipasang di berbagai jenis alat berat.
Spesifikasi Utama
Bracket pemasangan mengadaptasi attachment agar dapat dipasang di berbagai jenis alat berat.
| Tipe Antarmuka | Pin-On Pin-On |
| Bobot | 132.3 lb 60 kg |
| Lebar Keseluruhan | 12.4 in 316 mm |
| Panjang Keseluruhan | 17.3 in 440 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 10.7 in 272 mm |
| Diameter Pin | 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in) 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in) |
| Ukuran Bracket Pemasangan | Kecil-Besar Kecil-Besar |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan