Ikhtisar
Digunakan untuk aplikasi pembongkaran dan pembangunan.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 8
| Bobot Kerja - Dengan Alat | 350.5 lb 159 kg |
| Kelas Energi | 272.9 ft·lbf 370 J |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 2-5 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299 Mini Excavator 2-5 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299 |
| Diameter Poros Alat | 2.1 in 53 mm |
| Frekuensi Benturan | 600-1100 bpm 600-1100 bpm |
| Tekanan Pengoperasian Minimum | 1491.9 psi 10286 kPa |
| Bobot Minimum Carrier | 5599.7 lb 2540 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) |
| Lebar Keseluruhan | 11.8 in 300 mm |
| Panjang Keseluruhan | 13.4 in 340 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 46.9 in 1190 mm |
| Ketinggian - Tanpa Alat | 32.7 in 830 mm |
| Tingkat Kebisingan | 128 dB 128 dB |
| Ukuran Bracket Pemasangan | Kecil-Sedang Kecil-Sedang |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Isi Kotak Alat Hammer B4
Kit Perawatan Hammer B4
Peralatan yang Tercakup untuk B4