H65s

H65s Hammer

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja - Dengan Alat
859.8 lb
390 kg
Kelas Energi
800.3 ft·lbf
1085 J
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 5-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444
Mini Excavator 5-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Cat

Aplikasi

Digunakan di berbagai aplikasi pembangunan dan penghancuran ringan - seperti pekerjaan memecah jalur masuk dan trotoar beton, aspal, jalan, bangunan, penyiapan lahan, dan pelanskapan, dan memecah tanah beku untuk perbaikan sarana.
Cat

Berperedam

Rumah berperedam dan sepenuhnya tertutup mengurangi tingkat kebisingan untuk menciptakan lokasi kerja yang lebih tenang dan aman. Sel daya Internal dilindungi, didesain, dan dirancang bangun untuk menghilangkan titik stres.
Cat

Tipe Flat Top/Pemasangan Atas

Tipe flat top/pemasangan atas memberikan area kerja dan jarak pandang yang lebih leluasa bagi operator dengan petunjuk dan pola lubang yang umum untuk keserbagunaan yang optimum. Tipe pemasangan atas meningkatkan daya bentur dengan menjaga gaya breaker dan gaya stick sejalan. Bracket pemasangan atas akan mentransfer kembali sedikit tegangan lentuk dan rekoil ke bagian ujung stick, sehingga mengurangi benturan pada struktur alat berat. Perlengkapan tambahan untuk bracket pemasangan tersedia untuk mengakomodasi preferensi pin-on atau coupler.
Cat

Auto Shut Off (ASO)

ASO dengan segera menghentikan piston saat memecah material dalam, sehingga mencegah tembakan kosong, yang sangat berpengaruh pada peningkatan keausan hammer. Stres internal berkurang, hammer berpelindung, apa pun tingkat keterampilan operator.
Cat

Sistem Tiga Suspensi

Sistem Tiga Suspensi terdiri dari mantel suspensi, buffer atas dan bawah. Suspensi menjejajarkan sel daya dan menghasilkan kinerja yang lancar dan dapat dikelola.
Cat

Titik Lumas Setinggi Berdiri

Titik lumas setinggi berdiri membuat perawatan yang diperlukan nyaman dan mudah dilakukan.

Spesifikasi Produk untuk H65s

Bobot Kerja - Dengan Alat 859.8 lb 390 kg
Kelas Energi 800.3 ft·lbf 1085 J
Kelas Alat Berat Mini Excavator 5-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444 Mini Excavator 5-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444
Diameter Poros Alat 2.7 in 68 mm
Frekuensi Benturan 720-1740 bpm 720-1740 bpm
Tekanan Pengoperasian Minimum 1450.4 psi 10000 kPa
Bobot Minimum Carrier 6600.6 lb 2994 kg
Aliran Hidraulik Optimal 40-115 lpm (10-30 gpm) 40-115 lpm (10-30 gpm)
Lebar Keseluruhan 13.6 in 346 mm
Panjang Keseluruhan 17.8 in 451 mm
Tinggi Keseluruhan 52.1 in 1324 mm
Ketinggian - Tanpa Alat 37.5 in 953 mm
Tingkat Kebisingan 124 dB 124 dB
Ukuran Bracket Pemasangan Besar Besar

Lihat bagaimana H65s dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk H65s

Lihat Penawaran Lainnya