Cross Cut Chisel H65

Cross Cut Chisel H65 Alat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
2.7 in
68 mm
Panjang Keseluruhan
25.6 in
650 mm
Bobot
37.5 lb
17 kg

Spesifikasi Produk untuk Cross Cut Chisel H65

Diameter Poros Alat 2.7 in 68 mm
Panjang Keseluruhan 25.6 in 650 mm
Bobot 37.5 lb 17 kg
Kompatibilitas Hammer H65 Hammer H65

Lihat bagaimana Cross Cut Chisel H65 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Cross Cut Chisel H65

Lihat Penawaran Lainnya