Transverse Spade H80

Transverse Spade H80 Alat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
3 in
75 mm
Panjang Keseluruhan
28.4 in
721 mm
Berat
50.7 lb
23 kg

Spesifikasi Produk untuk Transverse Spade H80

Diameter Poros Alat 3 in 75 mm
Panjang Keseluruhan 28.4 in 721 mm
Berat 50.7 lb 23 kg
Kompatibilitas Hammer H80 Hammer H80

Lihat bagaimana Transverse Spade H80 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan