Ikhtisar
Bracket pemasangan mengadaptasi attachment agar dapat dipasang di berbagai jenis alat berat.
Spesifikasi Utama
Bracket pemasangan mengadaptasi attachment agar dapat dipasang di berbagai jenis alat berat.
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
| Bobot | 264.6 lb 120 kg |
| Lebar Keseluruhan | 49.7 in 1263 mm |
| Panjang Keseluruhan | 22.4 in 570 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 11.5 in 291 mm |
| Diameter Pin | 50 mm/50 mm (2 in/2 in) 50 mm/50 mm (2 in/2 in) |
| Ukuran Bracket Pemasangan | B4, B6, H45, H55, H65 B4, B6, H45, H55, H65 |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan