Ikhtisar
Bracket pemasangan mengadaptasi attachment agar dapat dipasang di berbagai jenis alat berat.
Spesifikasi Utama
Bracket pemasangan mengadaptasi attachment agar dapat dipasang di berbagai jenis alat berat.
| Tipe Antarmuka | Pin-On Pin-On |
| Bobot | 209.4 lb 95 kg |
| Lebar Keseluruhan | 17.2 in 437 mm |
| Panjang Keseluruhan | 28 in 710 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 13.5 in 342 mm |
| Diameter Pin | 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in) 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in) |
| Ukuran Bracket Pemasangan | Besar Besar |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan