| Bobot Kerja - Dengan Alat | 758.4 lb 344 kg |
| Kelas Energi | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 6-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444 Mini Excavator 6-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444 |
| Diameter Poros Alat | 3 in 75 mm |
| Frekuensi Benturan | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Tekanan Pengoperasian Minimum | 1704.1 psi 11749 kPa |
| Bobot Minimum Carrier | 13999.3 lb 6350 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) |
| Lebar Keseluruhan | 12.4 in 316 mm |
| Panjang Keseluruhan | 17.3 in 440 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 55.2 in 1402 mm |
| Ketinggian - Tanpa Alat | 41.1 in 1044 mm |
| Tingkat Kebisingan | 129 dB 129 dB |
| Ukuran Bracket Pemasangan | Besar Besar |
Hammer B8s
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Bobot Kerja - Dengan Alat
- 758.4 lb
- 344 kg
- Kelas Energi
- 848.2 ft·lbf
- 1150 J
- Kelas Alat Berat
- Mini Excavator 6-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444
- Mini Excavator 6-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444
Sekilas Fitur
- Kit Alat dengan Kotak Penyimpanan
- 2 Alat (Chisel 1 x Konis dan 1 x Melintang)
- Kit Perawatan
Spesifikasi Produk untuk B8s
Lihat bagaimana B8s dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Hammer
B8s
Dipilih
- Bobot Kerja - Dengan Alat
- 758.4 lb
- 344 kg
- Kelas Energi
- 848.2 ft·lbf
- 1150 J
- Kelas Alat Berat
- Mini Excavator 6-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444
- Mini Excavator 6-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444
Hammer
B8
- Bobot Kerja - Dengan Alat
- 771 lb
- 349.7 kg
- Kelas Energi
- 848.2 ft·lbf
- 1150 J
- Kelas Alat Berat
- Mini Excavator 6-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444
- Mini Excavator 6-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444
Hammer
Pemasangan Samping B8
- Bobot Kerja - Dengan Alat
- 773.8 lb
- 351 kg
- Kelas Energi
- 848.2 ft·lbf
- 1150 J
- Kelas Alat Berat
- Mini Excavator 7-9 Ton
- Mini Excavator 7-9 Ton
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Tampilan 360
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Isi Kotak Alat Hammer B8s
Kit Perawatan Hammer B8s
Peralatan yang Tercakup untuk B8s