Ikhtisar
Digunakan untuk aplikasi pembongkaran dan pembangunan.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 6
| Bobot Kerja - Dengan Alat | 326.3 lb 148 kg |
| Kelas Energi | 272.9 ft·lbf 370 J |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 3-4 Ton Mini Excavator 3-4 Ton |
| Diameter Poros Alat | 2.1 in 53 mm |
| Frekuensi Benturan | 600-1100 bpm 600-1100 bpm |
| Tekanan Pengoperasian Minimum | 1491.9 psi 10286 kPa |
| Bobot Minimum Carrier | 6613.9 lb 3000 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) |
| Lebar Keseluruhan | 10.9 in 277 mm |
| Panjang Keseluruhan | 18.7 in 476 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 46.5 in 1182 mm |
| Ketinggian - Tanpa Alat | 32.4 in 822 mm |
| Tingkat Kebisingan | 128 dB 128 dB |
| Ukuran Bracket Pemasangan | Pin-On Pin-On |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan