Moil B4

Moil B4 Alat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
2.1 in
53 mm
Panjang Keseluruhan
22.8 in
580 mm
Bobot
19.8 lb
9 kg

Spesifikasi Produk untuk Moil B4

Diameter Poros Alat 2.1 in 53 mm
Panjang Keseluruhan 22.8 in 580 mm
Bobot 19.8 lb 9 kg
Kompatibilitas Hammer B4 Hammer B4

Lihat bagaimana Moil B4 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan