Chisel Sejajar H95

Chisel Sejajar H95 Alat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
3.5 in
88 mm
Panjang Keseluruhan
34.4 in
875 mm
Berat
83.8 lb
38 kg

Spesifikasi Produk untuk Chisel Sejajar H95

Diameter Poros Alat 3.5 in 88 mm
Panjang Keseluruhan 34.4 in 875 mm
Berat 83.8 lb 38 kg
Kompatibilitas Hammer H95 Hammer H95

Lihat bagaimana Chisel Sejajar H95 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan