Bracket Pemasangan Besar - S50

Bracket Bracket Pemasangan Besar - S50

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tipe Antarmuka
Coupler S-50
Coupler S-50
Bobot
126.1 lb
57.2 kg
Lebar Keseluruhan
13.4 in
340 mm

Spesifikasi Produk untuk Bracket Pemasangan Besar - S50

Tipe Antarmuka Coupler S-50 Coupler S-50
Bobot 126.1 lb 57.2 kg
Lebar Keseluruhan 13.4 in 340 mm
Panjang Keseluruhan 20.5 in 521 mm
Tinggi Keseluruhan 8.3 in 210 mm
Diameter Pin 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in)
Ukuran Bracket Pemasangan Besar Besar

Lihat bagaimana Bracket Pemasangan Besar - S50 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bracket Pemasangan Besar - S50

Lihat Penawaran Lainnya