Parallel Spade H45

Parallel Spade H45 Alat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
2 in
50 mm
Panjang Keseluruhan
17.7 in
450 mm
Bobot
15.4 lb
7 kg

Spesifikasi Produk untuk Parallel Spade H45

Diameter Poros Alat 2 in 50 mm
Panjang Keseluruhan 17.7 in 450 mm
Bobot 15.4 lb 7 kg
Kompatibilitas Hammer H45 Hammer H45

Lihat bagaimana Parallel Spade H45 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.