H45s

H45s Hammer

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja - Dengan Alat
551.2 lb
250 kg
Kelas Energi
399.8 ft·lbf
542 J
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 1-3 Ton
Mini Excavator 1-3 Ton

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Cat

Aplikasi

Digunakan di berbagai aplikasi pembangunan dan penghancuran ringan - seperti pekerjaan memecah jalur masuk dan trotoar beton, aspal, jalan, bangunan, penyiapan lahan, dan pelanskapan, dan memecah tanah beku untuk perbaikan sarana.
Cat

Berperedam

Rumah berperedam dan sepenuhnya tertutup mengurangi tingkat kebisingan untuk menciptakan lokasi kerja yang lebih tenang dan aman. Sel daya Internal dilindungi, didesain, dan dirancang bangun untuk menghilangkan titik stres.
Cat

Tipe Flat Top/Pemasangan Atas

Tipe flat top/pemasangan atas memberikan area kerja dan jarak pandang yang lebih leluasa bagi operator dengan petunjuk dan pola lubang yang umum untuk keserbagunaan yang optimum. Tipe pemasangan atas meningkatkan daya bentur dengan menjaga gaya breaker dan gaya stick sejalan. Bracket pemasangan atas akan mentransfer kembali sedikit tegangan lentuk dan rekoil ke bagian ujung stick, sehingga mengurangi benturan pada struktur alat berat. Perlengkapan tambahan untuk bracket pemasangan tersedia untuk mengakomodasi preferensi pin-on atau coupler.
Cat

Auto Shut Off (ASO)

ASO dengan segera menghentikan piston saat memecah material dalam, sehingga mencegah tembakan kosong, yang sangat berpengaruh pada peningkatan keausan hammer. Stres internal berkurang, hammer berpelindung, apa pun tingkat keterampilan operator.
Cat

Sistem Tiga Suspensi

Sistem Tiga Suspensi terdiri dari mantel suspensi, buffer atas dan bawah. Suspensi menjejajarkan sel daya dan menghasilkan kinerja yang lancar dan dapat dikelola.
Cat

Titik Lumas Setinggi Berdiri

Titik lumas setinggi berdiri membuat perawatan yang diperlukan nyaman dan mudah dilakukan.

Spesifikasi Produk untuk H45s

Bobot Kerja - Dengan Alat 551.2 lb 250 kg
Kelas Energi 399.8 ft·lbf 542 J
Kelas Alat Berat Mini Excavator 1-3 Ton Mini Excavator 1-3 Ton
Diameter Poros Alat 2 in 50 mm
Frekuensi Benturan 780-1800 bpm 780-1800 bpm
Tekanan Pengoperasian Minimum 1450.4 psi 10000 kPa
Bobot Minimum Carrier 3309.1 lb 1501 kg
Aliran Hidraulik Optimal 25-62 lpm (7-16 gpm) 25-62 lpm (7-16 gpm)
Lebar Keseluruhan 11.8 in 300 mm
Panjang Keseluruhan 12.2 in 311 mm
Tinggi Keseluruhan 39.6 in 1006 mm
Ketinggian - Tanpa Alat 29 in 737 mm
Tingkat Kebisingan 120 dB 120 dB
Ukuran Bracket Pemasangan Medium Medium

Lihat bagaimana H45s dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk H45s

Lihat Penawaran Lainnya