H215 S

H215 S Hammer Kinerja

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Blow per Menit
290 hingga 510
290 hingga 510
Bobot Kerja Minimum
16280 lb
7400 kg
Aliran Tetapan - Minimum
95 gpm
360 L/min

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Kinerja Tinggi

Kinerja Tinggi

        
  • Pematian otomatis menawarkan perlindungan pengapian kosong dengan menghentikan piston ketika tidak ada material di bawah alat untuk membantu memperpanjang umur hammer.
  •     
  • Sistem buffer internal membantu mengurangi getaran alat berat dan meningkatkan peredaman kebisingan.
  •     
  • Fitur peredam suara standar memungkinkan Anda menggunakan hammer Performance di lokasi kerja dengan area sensitif suara seperti lingkungan perumahan atau di dekat rumah sakit yang menerapkan peraturan kebisingan.
Tingkatkan Produktivitas

Tingkatkan Produktivitas

        
  • Sesuaikan kecepatan piston secara manual dengan memilih antara kecepatan piston tinggi atau daya maksimum untuk membantu meningkatkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja.
  •     
  • Siklus operasi pengapian oli membantu memberikan tenaga penuh selama setiap blow dan lebih sedikit panas limbah.
  •     
  • Komponen hidraulik penting dilindungi dari kerusakan di dalam rumah, membantu mengurangi waktu henti di lokasi kerja.
Mudah Dirawat

Mudah Dirawat

        
  • Pelumasan otomatis yang dipasang sebagai perlengkapan standar memberikan pelumasan yang terus-menerus saat hammer bekerja, sehingga tidak diperlukan pelumasan manual.
  •     
  • Bushing bawah slip-fit yang dapat berputar 90 derajat mudah diganti di lapangan, membantu mengurangi waktu servis dan masa pakai yang lama.
  •     
  • Dengan desain oli pengapian, pemeriksaan pengisian gas tidak lagi diperlukan.
  •     
  • Akses yang cepat dan mudah ke area perawatan membantu menyederhanakan perawatan hammer.
Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Terintegrasi

Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Terintegrasi

        
  • Tidak perlu membuang waktu untuk mencari attachment lagi. Pelacakan aset Cat tersedia di semua hammer.
  •     
  • Lacak keseluruhan armada attachment dan alat berat Anda dari satu sumber. Hammer dengan pelacakan aset dapat dilihat dalam VisionLink®.
  •     
  • Amankan aset Anda. Hammer dengan pelacak aset mengirimkan peringatan saat hammer meninggalkan batas lokasi kerja yang mudah disiapkan.

Spesifikasi Produk untuk H215 S

Blow per Menit 290 hingga 510 290 hingga 510
Bobot Kerja Minimum 16280 lb 7400 kg
Aliran Tetapan - Minimum 95 gpm 360 L/min
Aliran Tetapan - Maksimum 119 gpm 450 L/min
Tekanan Pengoperasian Minimum 2465 psi 17000 kPa
Tekanan Pengoperasian Maksimum 2610 psi 18000 kPa
Diameter Poros Alat 8.5 in 215 mm
Bobot Minimum Carrier 143299 lb 65 t
Bobot Maksimum Carrier 264552 lb 120 t

Lihat bagaimana H215 S dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

H215 S

Hammer Cat H215 S Performance di excavator

Hammer Cat Performance memecah batuan

Hammer Cat H215 S Performance

H215 S
Hammer Cat H215 S Performance di excavator
Hammer Cat Performance memecah batuan
Hammer Cat H215 S Performance

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk H215 S

Lihat Penawaran Lainnya