H80s

Hammer H80s

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja - Dengan Alat
937 lb
425 kg
Kelas Energi
1000.1 ft·lbf
1356 J
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 7-9 Ton, Backhoe Loader 415-450
Mini Excavator 7-9 Ton, Backhoe Loader 415-450

Ikhtisar

Digunakan untuk aplikasi pembongkaran dan pembangunan.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Cat

Aplikasi

Digunakan di berbagai aplikasi pembangunan dan penghancuran ringan - seperti pekerjaan memecah jalur masuk dan trotoar beton, aspal, jalan, bangunan, penyiapan lahan, dan pelanskapan, dan memecah tanah beku untuk perbaikan sarana.
Cat

Berperedam

Rumah berperedam dan sepenuhnya tertutup mengurangi tingkat kebisingan untuk menciptakan lokasi kerja yang lebih tenang dan aman. Sel daya Internal dilindungi, didesain, dan dirancang bangun untuk menghilangkan titik stres.
Cat

Tipe Flat Top/Pemasangan Atas

Tipe flat top/pemasangan atas memberikan area kerja dan jarak pandang yang lebih leluasa bagi operator dengan petunjuk dan pola lubang yang umum untuk keserbagunaan yang optimum. Tipe pemasangan atas meningkatkan daya bentur dengan menjaga gaya breaker dan gaya stick sejalan. Bracket pemasangan atas akan mentransfer kembali sedikit tegangan lentuk dan rekoil ke bagian ujung stick, sehingga mengurangi benturan pada struktur alat berat. Perlengkapan tambahan untuk bracket pemasangan tersedia untuk mengakomodasi preferensi pin-on atau coupler.
Cat

Auto Shut Off (ASO)

ASO dengan segera menghentikan piston saat memecah material dalam, sehingga mencegah tembakan kosong, yang sangat berpengaruh pada peningkatan keausan hammer. Stres internal berkurang, hammer berpelindung, apa pun tingkat keterampilan operator.
Cat

Sistem Tiga Suspensi

Sistem Tiga Suspensi terdiri dari mantel suspensi, buffer atas dan bawah. Suspensi menjejajarkan sel daya dan menghasilkan kinerja yang lancar dan dapat dikelola.
Cat

Titik Lumas Setinggi Berdiri

Titik lumas setinggi berdiri membuat perawatan yang diperlukan nyaman dan mudah dilakukan.

Spesifikasi Produk untuk H80s

Bobot Kerja - Dengan Alat 937 lb 425 kg
Kelas Energi 1000.1 ft·lbf 1356 J
Kelas Alat Berat Mini Excavator 7-9 Ton, Backhoe Loader 415-450 Mini Excavator 7-9 Ton, Backhoe Loader 415-450
Diameter Poros Alat 3 in 75 mm
Frekuensi Benturan 600-1500 bpm 600-1500 bpm
Tekanan Pengoperasian Minimum 1450.4 psi 10000 kPa
Bobot Minimum Carrier 13199.1 lb 5987 kg
Aliran Hidraulik Optimal 70-130 lpm (18-34 gpm) 70-130 lpm (18-34 gpm)
Lebar Keseluruhan 19.1 in 485 mm
Panjang Keseluruhan 21.1 in 535 mm
Tinggi Keseluruhan 56.4 in 1433 mm
Ketinggian - Tanpa Alat 41.6 in 1057 mm
Tingkat Kebisingan 120 dB 120 dB
Ukuran Bracket Pemasangan Ekstra Besar Ekstra Besar

Lihat bagaimana H80s dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
360 View