H110 GC

Hammer GC H110 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Blow per Menit
350-700
350-700
Bobot Kerja Minimum
2022 lb
917 kg
Aliran Tetapan Minimum
21 gpm
80 L/min

Ikhtisar

Hammer Cat® GC didesain untuk memiliki daya tahan pada aplikasi pemecahan batuan dan penghancuran beton. Dengan hidraulik yang penuh tenaga dan akses cepat ke area perawatan, Hammer Cat GC membantu meningkatkan produktivitas keseluruhan dan mengurangi biaya perawatan. Hammer Cat GC adalah solusi serbaguna untuk berbagai aplikasi, termasuk pembangunan jalan, pembuatan parit, dan penghancuran.

Spesifikasi Produk untuk H110 GC

Blow per Menit 350-700 350-700
Bobot Kerja Minimum 2022 lb 917 kg
Aliran Tetapan Minimum 21 gpm 80 L/min
Aliran Tetapan Maksimum 26 gpm 100 L/min
Tekanan Pengoperasian Minimum 2132 psi 14700 kPa
Tekanan Pengoperasian Maksimum 2408 psi 16600 kPa
Diameter Poros Alat 3.9 in 100 mm
Bobot Minimum Carrier 22046 lb 10 t
Bobot Maksimum Carrier 39680 lb 18 t

Lihat bagaimana H110 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Hammer Cat H110 GC (Dudukan atas)

Perawatan hammer dari permukaan tanah

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) dan operator

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang membuat parit

Hammer Cat H110 GC (Dudukan atas)
Perawatan hammer dari permukaan tanah
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) dan operator
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang membuat parit

Hammer Cat® GC | Fitur Utama (SE Asia)

Hammer Cat® GC | Fitur Utama (SE Asia)

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk H110 GC

Lihat Penawaran Lainnya