H130 GC

Hammer GC H130 GC

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Blow per Menit
300 hingga 450
300 hingga 450
Bobot Kerja Minimum
6242 lb
2831 kg
Aliran Tetapan Minimum
48 gpm
180 L/min

Ikhtisar

Hammer Cat® GC didesain untuk memiliki daya tahan pada aplikasi pemecahan batuan dan penghancuran beton. Dengan hidraulik yang penuh tenaga dan akses cepat ke area perawatan, Hammer Cat GC membantu meningkatkan produktivitas keseluruhan dan mengurangi biaya perawatan. Hammer Cat GC adalah solusi serbaguna untuk berbagai aplikasi, termasuk pembangunan jalan, pembuatan parit, dan penghancuran.

Spesifikasi Produk untuk H130 GC

Blow per Menit 300 hingga 450 300 hingga 450
Bobot Kerja Minimum 6242 lb 2831 kg
Aliran Tetapan Minimum 48 gpm 180 L/min
Aliran Tetapan Maksimum 63 gpm 240 L/min
Tekanan Pengoperasian Minimum 2277 psi 15700 kPa
Tekanan Pengoperasian Maksimum 2567 psi 17700 kPa
Diameter Poros Alat 6.1 in 155 mm
Bobot Minimum Carrier 61729 lb 28 t
Bobot Maksimum Carrier 77161 lb 35 t

Lihat bagaimana H130 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Hammer Cat H130 GC (Dudukan atas)

Perawatan hammer dari permukaan tanah

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) di excavator

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) dan operator

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang membuat parit

Hammer Cat H130 GC (Dudukan atas)
Perawatan hammer dari permukaan tanah
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) di excavator
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) dan operator
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang membuat parit

Hammer Cat® GC | Fitur Utama dan Keunggulan

Hammer Cat® GC | Fitur Utama dan Keunggulan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk H130 GC

Lihat Penawaran Lainnya