B1

B1 Hammer

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja - Dengan Alat
183.2 lb
83.1 kg
Kelas Energi
147.5 ft·lbf
200 J
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 1-2 Ton
Mini Excavator 1-2 Ton

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Aplikasi

Aplikasi

Hammer Cat® B sesuai untuk digunakan di berbagai aplikasi pembangunan dan penghancuran ringan - seperti pekerjaan memecah jalur masuk dan trotoar beton, aspal, jalan, bangunan, penyiapan lahan, dan pelanskapan, dan memecah tanah beku untuk perbaikan sarana.
Saluran Hidraulik yang Ergonomis

Saluran Hidraulik yang Ergonomis

Saluran hidraulik dengan letak yang ergonomis dirancang untuk mengoptimalkan kemudahan servis, sehingga mudah diakses dan tidak memerlukan peralatan khusus. Posisi rumah diatur untuk melindungi dari gaya dorong dan kotoran selama benturan namun memungkinkan untuk akses kunci pas. Tekanan kepala belakang dan saluran hidraulik dapat diperiksa dan diisi saat pemecah dipasang pada alat berat, memungkinkan pemantauan kondisi pemecah dengan cepat.
Desain Berbahan Bakar Gas

Desain Berbahan Bakar Gas

Desain berbahan bakar gas memberikan produksi tinggi yang konsisten seiring waktu, menjadikan alat pemecah yang andal di berbagai aplikasi seperti pembuatan parit ringan, beton, dan aspal.
Tipe Flat Top/Pemasangan Atas

Tipe Flat Top/Pemasangan Atas

Tipe flat top/pemasangan atas memberikan area kerja dan jarak pandang yang lebih leluasa bagi operator dengan petunjuk dan pola lubang yang umum untuk keserbagunaan yang optimum. Tipe pemasangan atas meningkatkan daya bentur dengan menjaga gaya breaker dan gaya stick sejalan. Bracket pemasangan atas akan mentransfer kembali sedikit tegangan lentuk dan rekoil ke bagian ujung stick, sehingga mengurangi benturan pada struktur alat berat. Perlengkapan tambahan untuk bracket pemasangan tersedia untuk mengakomodasi preferensi pin-on atau coupler.
Bushing Slip Fit

Bushing Slip Fit

Bushings slip fit dapat diganti di lapangan dan mudah dalam perawatan berkat satu pin pengunci, memperpanjang umur keausan, dan mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian. Bushing atas berputar 360°, bushing bawah memiliki dua posisi dan dapat diputar 90°.
Tercakup dengan Setiap Hammer Seri B

Tercakup dengan Setiap Hammer Seri B

Setiap Hammer Seri B dilengkapi dengan:
  • Kit Alat dengan Kotak Penyimpanan
  • 2 Alat (Chisel 1 x Konis dan 1 x Melintang)
  • Kit Perawatan

Spesifikasi Produk untuk B1

Bobot Kerja - Dengan Alat 183.2 lb 83.1 kg
Kelas Energi 147.5 ft·lbf 200 J
Kelas Alat Berat Mini Excavator 1-2 Ton Mini Excavator 1-2 Ton
Diameter Poros Alat 1.6 in 40 mm
Frekuensi Benturan 800-1400 bpm 800-1400 bpm
Tekanan Pengoperasian Minimum 1276 psi 8798 kPa
Bobot Minimum Carrier 2420.7 lb 1098 kg
Aliran Hidraulik Optimal 15-25 lpm (4-6,6 gpm) 15-25 lpm (4-6,6 gpm)
Lebar Keseluruhan 11.8 in 300 mm
Panjang Keseluruhan 13.4 in 340 mm
Tinggi Keseluruhan 38.1 in 968 mm
Ketinggian - Tanpa Alat 27.1 in 688 mm
Tingkat Kebisingan 122 dB 122 dB
Ukuran Bracket Pemasangan Kecil-Sedang Kecil-Sedang

Lihat bagaimana B1 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Kit Perawatan Hammer B1

Isi Kotak Alat Hammer B1

Peralatan yang Tercakup untuk B1

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Kit Perawatan Hammer B1
Isi Kotak Alat Hammer B1
Peralatan yang Tercakup untuk B1

360 View