H115 GC S

Hammer GC H115 GC S

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Blow per Menit
450 hingga 800
450 hingga 800
Bobot Kerja Minimum
3098 lb
1405 kg
Aliran Tetapan - Minimum
24 gpm
90 L/min

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Kinerja Tinggi

Kinerja Tinggi

        
  • Pematian otomatis menawarkan perlindungan pengapian kosong dengan menghentikan piston ketika tidak ada material di bawah alat untuk membantu memperpanjang umur hammer.
  •     
  • Sesuaikan kecepatan piston secara manual dengan memilih antara kecepatan piston tinggi atau daya maksimum untuk membantu meningkatkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja.
  •     
  • Fitur peredam suara standar memungkinkan Anda menggunakan hammer GC S di lokasi kerja dengan area sensitif suara seperti lingkungan perumahan atau di dekat rumah sakit yang menerapkan peraturan kebisingan.
Keandalan dan Ketahanan

Keandalan dan Ketahanan

        
  • Sistem buffer internal membantu mengurangi getaran alat berat dan meningkatkan peredaman kebisingan.
  •     
  • Hammer memiliki desain sederhana untuk perawatan yang mudah dan rekondisi yang lebih cepat untuk membantu mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian.
  •     
  • Komponen hidraulik penting dilindungi dari kerusakan di dalam rumah, membantu mengurangi waktu henti di lokasi kerja.
Mudah Dirawat

Mudah Dirawat

        
  • Pelumasan otomatis yang dipasang sebagai perlengkapan standar memberikan pelumasan yang terus-menerus saat hammer bekerja, sehingga tidak diperlukan pelumasan manual.
  •     
  • Bushing bawah slip-fit yang mudah diganti di lapangan, membantu mengurangi waktu servis.
  •     
  • Verifikasi pengisian gas hammer tanpa melepaskannya dari alat berat Anda.
  •     
  • Akses yang cepat dan mudah ke area perawatan membantu menyederhanakan perawatan hammer.
Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Terintegrasi

Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat Terintegrasi

        
  • Tidak perlu membuang waktu untuk mencari attachment lagi. Pelacakan aset Cat tersedia di semua hammer.
  •     
  • Lacak keseluruhan armada attachment dan alat berat Anda dari satu sumber. Hammer dengan pelacakan aset dapat dilihat dalam VisionLink®.
  •     
  • Amankan aset Anda. Hammer dengan pelacak aset mengirimkan peringatan saat hammer meninggalkan batas lokasi kerja yang mudah untuk disiapkan.

Spesifikasi Produk untuk H115 GC S

Blow per Menit 450 hingga 800 450 hingga 800
Bobot Kerja Minimum 3098 lb 1405 kg
Aliran Tetapan - Minimum 24 gpm 90 L/min
Aliran Tetapan - Maksimum 32 gpm 120 L/min
Tekanan Pengoperasian Minimum 2175 psi 15000 kPa
Tekanan Pengoperasian Maksimum 2465 psi 17000 kPa
Diameter Poros Alat 4.7 in 120 mm
Bobot Minimum Carrier 28660 lb 13 t
Bobot Maksimum Carrier 39683 lb 18 t

Lihat bagaimana H115 GC S dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Hammer H115 GC S

Hammer H115 GC S

Hammer Cat GC dan GC S | Hammer di Tempat Kerja

Hammer Cat | Dengan peredam suara vs. Tanpa peredam suara

Hammer Cat GC dan GC S | Hammer di Tempat Kerja
Hammer Cat | Dengan peredam suara vs. Tanpa peredam suara

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk H115 GC S

Lihat Penawaran Lainnya