H160 GC

Hammer GC H160 GC

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Blow per Menit
200 hingga 350
200 hingga 350
Bobot Kerja Minimum
8786 lb
3985 kg
Aliran Tetapan Minimum
53 gpm
200 L/min

Ikhtisar

Hammer Cat® GC didesain untuk memiliki daya tahan pada aplikasi pemecahan batuan dan penghancuran beton. Dengan hidraulik yang penuh tenaga dan akses cepat ke area perawatan, Hammer Cat GC membantu meningkatkan produktivitas keseluruhan dan mengurangi biaya perawatan. Hammer Cat GC adalah solusi serbaguna untuk berbagai aplikasi, termasuk pembangunan jalan, pembuatan parit, dan penghancuran.

Spesifikasi Produk untuk H160 GC

Blow per Menit 200 hingga 350 200 hingga 350
Bobot Kerja Minimum 8786 lb 3985 kg
Aliran Tetapan Minimum 53 gpm 200 L/min
Aliran Tetapan Maksimum 69 gpm 260 L/min
Tekanan Pengoperasian Minimum 2277 psi 15700 kPa
Tekanan Pengoperasian Maksimum 2698 psi 18600 kPa
Diameter Poros Alat 6.9 in 175 mm
Bobot Minimum Carrier 77161 lb 35 t
Bobot Maksimum Carrier 88184 lb 40 t

Lihat bagaimana H160 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Hammer Cat H160 GC (Dudukan atas)

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja

Perawatan hammer dari permukaan tanah

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) di excavator

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) dan operator

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang membuat parit

Hammer Cat H160 GC (Dudukan atas)
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja
Perawatan hammer dari permukaan tanah
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) di excavator
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) dan operator
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang membuat parit

Hammer Cat® GC | Fitur Utama dan Keunggulan

Hammer Cat® GC | Fitur Utama dan Keunggulan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk H160 GC

Lihat Penawaran Lainnya