Ikhtisar
Digunakan untuk aplikasi pembongkaran dan pembangunan.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 9
| Bobot Kerja - Dengan Alat | 286.6 lb 130 kg |
| Kelas Energi | 300.2 ft·lbf 407 J |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 1-2 Ton Mini Excavator 1-2 Ton |
| Diameter Poros Alat | 1.6 in 40 mm |
| Frekuensi Benturan | 600-1800 bpm 600-1800 bpm |
| Tekanan Pengoperasian Minimum | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Bobot Minimum Carrier | 2429.5 lb 1102 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 12-35 lpm (3-9 gpm) 12-35 lpm (3-9 gpm) |
| Lebar Keseluruhan | 11.8 in 300 mm |
| Panjang Keseluruhan | 12.2 in 311 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 33.9 in 860 mm |
| Ketinggian - Tanpa Alat | 24.4 in 620 mm |
| Tingkat Kebisingan | 120 dB 120 dB |
| Ukuran Bracket Pemasangan | Medium Medium |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan