Transverse Spade H35

Transverse Spade H35 Alat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
1.6 in
40 mm
Panjang Keseluruhan
15 in
380 mm
Bobot
8.8 lb
4 kg

Spesifikasi Produk untuk Transverse Spade H35

Diameter Poros Alat 1.6 in 40 mm
Panjang Keseluruhan 15 in 380 mm
Bobot 8.8 lb 4 kg
Kompatibilitas Hammer H35 Hammer H35

Lihat bagaimana Transverse Spade H35 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Transverse Spade H35

Lihat Penawaran Lainnya