Cross Cut Chisel B1 (360 mm)

Cross Cut Chisel B1 (360 mm) Alat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
1.6 in
40 mm
Panjang Keseluruhan
14.2 in
360 mm
Bobot
8.8 lb
4 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Alat Moil

Alat Moil

Alat serbaguna dengan bagian ujung yang meningkatkan kecepatan penetrasi. Untuk penggunaan pada pengerasan jalan, beton, batuan dasar, batuan keras, dan pembuatan parit.
Alat Kerucut

Alat Kerucut

Alat Multi-guna yang dapat membuat lubang lingkaran pada material lunak. Bagian ujung meningkatkan kecepatan penetrasi namun tidak dapat mengendalikan arah fraktur. Untuk penggunaan pada beton, batuan dasar, dan batuan keras.
Alat Tumpul

Alat Tumpul

Shatter dengan getaran dan bukan penetrasi. Untuk penggunaan pada beton, batuan dasar, pembuatan parit, pengoperasian di kemiringan, dan jalur pemotongan.
Alat Chisel (Pemotongan Silang dan Paralel)

Alat Chisel (Pemotongan Silang dan Paralel)

Bantuan dalam membuat dan mengontrol jalur fraktur yang akurat. Untuk penggunaan pada pengerasan jalan, beton, batuan dasar, pembuatan parit, pengoperasian di kemiringan, dan jalur pemotongan.

Spesifikasi Produk untuk Cross Cut Chisel B1 (360 mm)

Diameter Poros Alat 1.6 in 40 mm
Panjang Keseluruhan 14.2 in 360 mm
Bobot 8.8 lb 4 kg
Kompatibilitas Hammer B1 Hammer B1

Lihat bagaimana Cross Cut Chisel B1 (360 mm) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.