Penanam Tiang B8

Penanam Tiang B8 Alat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
3 in
75 mm
Panjang Keseluruhan
21.1 in
537 mm
Bobot
70.5 lb
32 kg

Spesifikasi Produk untuk Penanam Tiang B8

Diameter Poros Alat 3 in 75 mm
Panjang Keseluruhan 21.1 in 537 mm
Bobot 70.5 lb 32 kg
Kompatibilitas B8 B8

Lihat bagaimana Penanam Tiang B8 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan