Cross Cut Chisel B8, Dimasukkan

Alat Cross Cut Chisel B8, Dimasukkan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
3 in
75 mm
Panjang Keseluruhan
27.4 in
695 mm
Bobot
46.3 lb
21 kg

Ikhtisar

Alat Hammer digunakan untuk memecahkan berbagai material.

Spesifikasi Produk untuk Cross Cut Chisel B8, Dimasukkan

Diameter Poros Alat 3 in 75 mm
Panjang Keseluruhan 27.4 in 695 mm
Bobot 46.3 lb 21 kg
Kompatibilitas Hammer B8 Hammer B8

Lihat bagaimana Cross Cut Chisel B8, Dimasukkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Cross Cut Chisel B8, Dimasukkan

Lihat Penawaran Lainnya