Transverse Spade H55

Alat Transverse Spade H55

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
2.3 in
58 mm
Panjang Keseluruhan
20.5 in
520 mm
Bobot
22 lb
10 kg

Ikhtisar

Alat Hammer digunakan untuk memecahkan berbagai material.

Spesifikasi Produk untuk Transverse Spade H55

Diameter Poros Alat 2.3 in 58 mm
Panjang Keseluruhan 20.5 in 520 mm
Bobot 22 lb 10 kg
Kompatibilitas Hammer H55 Hammer H55

Lihat bagaimana Transverse Spade H55 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Transverse Spade H55

Lihat Penawaran Lainnya